登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
9
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
...
Kort til kort-konnektor
Tilslutning mellem bundkort og datterkort
09 68 363 7812
型号: 09 68 363 7812
DSUB ANGLED US MALE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
U.S. Footprint
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 68 363 7812
DSUB ANGLED US MALE
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
D-Sub
Identifikation
Standard
Element
Konnektor
Specifikation
U.S. Footprint
Beskrivelse af kontakten
Udstanset
Vinklet
Version
Termineringsmetode
Bølgelodningsterminering
Køn
Male
Størrelse
D-Sub 3
Tilslutningstype
Bundkort til datterkort
Antal kontakter
25
yderligere kontakter
Med jordstift
Termineringslængde
3,2 mm
Fastgørelse af PCB
Med printpladelåse
Låsetype
Fastgørelsesflange med gevind 4-40 UNC
Tekniske egenskaber
Afstand mellem rækker
2,84 mm
Kontaktafstand (termineringsside)
2,77 mm
Nominel strøm
6,5 A
Frigangsafstand
≥ 1 mm
Krybeafstand
≥ 1 mm
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Kontaktmodstand
≤ 10 mΩ
Tilspændingsmoment
≤0,6 Nm female skruelås
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Indsætningskraft
≤ 83 N
Tilbagetrækningskraft
≥ 7,8 N
≤ 56 N
Ydeevneniveau
3
Koblingscyklusser
≥ 50
Testspænding U
r.m.s.
1 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-tykkelse
≥1,6 mm
Samlingshøjde
6,3 mm
Hot plugging
No
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBTP)
Skal: Belagt stål
Farve (indsats)
Sort
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Ædelmetal over Ni
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
50
Nettovægt
12,62 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140095847
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
PDF (英语)
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found