配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 002 9091
D SUB short mounting screw M3 for metal
D SUB short mounting screw M3 for metal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁止螺钉,短
备件, 螺纹M3
注释
比较
型号: 09 67 002 9091
D SUB short mounting screw M3 for metal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie D-Sub
  • Tipo di accessorio Vite di aggancio corta
  • Descrizione degli accessori
    Ricambio
    Filettatura M3
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS
    6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso
    6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 0,967 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 73181558
  • GTIN 5713140088498
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较