Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Connector, Wave soldering termination, Rated current: 7.5 A, Female, Size: D-Sub 2, Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Plated steel, White, Contacts: 15, Copper alloy, Gold plated, Mating side, Sn over Ni, Termination side