登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
Kabelkontaktdon och kablage
...
Hybridkontaktdon
Data och kraft/signal
09 67 037 0494
型号: 09 67 037 0494
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 4
带长锁扣螺钉 螺纹M2.6
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 037 0494
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
上売/底座
Serie
D-Sub
Typ av kabelkåpa/chassihus
底座外壳
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
盖子可用螺丝固定
Version
Storlek
D-Sub 4
Skärmning
屏蔽
Version
顶出线
Antal kabelgenomföringar
1
Kabelingång
1x
Kabelfixering
电缆紧固夹
Låsningstyp
带长锁扣螺钉 螺纹M2.6
2 delar
有
Avskiljbar
有
Tekniska egenskaper
Åtdragningsmoment
0.25 Nm 电缆夹螺钉
0.25 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 锁止螺钉
Omgivningstemperatur
-20 ... +90 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP30
Kabeldiameter
3.5 ... 11 mm
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
热塑性塑料
Yta (kabelkåpa/chassihus)
镀金属
Längd
39.7 mm
Bredd
70 mm
Höjd
15.2 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS undantag
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
有
REACH SVHC ämnen
铅
ECHA SCIP nummer
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
铅
Kommersiella data
Förpackningsmått
50
Nettovikt
24.86 g
Ursprungsland
中国
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140222175
eCl@ss
27440213 D-Sub 防护罩
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found