Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Accessories
4
Artikelnummer: 09 67 009 2202 102
D-Sub 9P Fe yellow coding 202 1.6-2.0mm
D-Sub 9P Fe yellow coding 202 1.6-2.0mm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kodierelement
für Geräteplattenstärke 1,6 ... 2 mm
Baugröße: D-Sub 1
Buchse
Kodierkombination: 2
gelb
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 009 2202 102
D-Sub 9P Fe yellow coding 202 1.6-2.0mm
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
1
饰品
4
Produktdetails
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Elemento de codificación
  • Descripción del accesorio para grosor del panel 1.6 ... 2 mm
  • Combinación de codificación 2
Versión
  • Tipo Hembra
  • Tamaño D-Sub 1
Propiedades del material
  • Material
    Acero inoxidable
    Tereftalato de polibutileno (PBT)
  • Color (accesorios) Amarillo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140229976
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen