配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2038
D-Sub_ACC_FSL_FC_4-40UNC_LB_0,8-1,3mm
D-Sub_ACC_FSL_FC_4-40UNC_LB_0,8-1,3mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Locking bolt
for rear mounting, for panel thickness 0.8 ... 1.3 mm, Thread 4-40 UNC
Size: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
Stainless steel
注释
比较
型号: 97 00 000 2038
D-Sub_ACC_FSL_FC_4-40UNC_LB_0,8-1,3mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Accessories
  • Seria D-Sub
  • Typy akcesoriów Locking bolt
  • Opis akcesoriów
    for rear mounting
    for panel thickness 0.8 ... 1.3 mm
    Thread 4-40 UNC
Wersja
  • Rozmiar
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • Kodowanie With coding
  • Szczegóły Order 2 pieces for one shell housing.
Technical characteristics
  • Tightening torque <0.5 Nm
Material properties
  • Material (accessories) Stainless steel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 0.38 g
  • Kraj pochodzenia China
  • Numer europejskiej taryfy celnej 73181552
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较