Описание кабельного/блочного кожуха
Крышка с блокировкой
Версия
Размер
D-Sub 3
Версия
Верхний/боковой ввод
Кабельный ввод
3x
Кабельное крепление
Кабельный зажим
Тип блокировки
PushPull
2 компонента
Да
Разъёмный
Да
Подробные данные
Чтобы освободить больше пространства в корпусе, можно воспользоваться внешним кабельным зажимом InduCom или набором фланцев с обжимными кольцами.
Содержимое упаковки
2 заглушки
внутренний зажим для кабеля с винтами
Технические характеристики
Момент затяжки
0,35 Nm Винт кабельного зажима
Температура окружающей среды
-55 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP30
Диаметр кабеля
3,3 ... 14 mm Следуйте инструкциям по сборке!
Виброустойчивость
Категория 1B согласно IEC 61373
Ударная прочность
Категория 1B согласно IEC 61373
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Термопластик
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 7032 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Номер ECHA SCIP
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be