配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 67 015 0336
D Sub side entry metal hood 15 pole with
D Sub side entry metal hood 15 pole with

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
滚花螺钉 螺纹M3
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 015 0336
D Sub side entry metal hood 15 pole with
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Название
  • Категория Кожухи/корпусы
  • Серия D-Sub
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Кожух
  • Описание кабельного/блочного кожуха Навинчиваемая крышка
Версия
  • Размер D-Sub 2
  • Версия 边出线
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x
  • Кабельное крепление Кабельная втулка
  • Тип блокировки 滚花螺钉 螺纹M3
  • 2 компонента Да
  • Разъёмный Да
  • Содержимое упаковки 包含金属扣眼套
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌0.4 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
  • Температура окружающей среды -40 ... +120 °C
  • Диаметр кабеля 4 ... 10.2 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) 金属
  • Длина 41.1 mm
  • Ширина 40.5 mm
  • Высота 15.5 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 47,375 g
  • Страна изготовления Швеция
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140090187
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较