Cihaz Bağlantısı
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
...
Hibrit konnektörler
Veri ve güç/sinyal
09 67 025 0334
型号: 09 67 025 0334
D Sub side entry metal hood 25 pole
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 025 0334
D Sub side entry metal hood 25 pole
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seri
D-Sub
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Kabuk muhafazası
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
Kapak vidalanabilir
Sürüm
Boyut
D-Sub 3
Sürüm
边出线
Kablo girişlerinin sayısı
1
Kablo girişi
1x
Kablo sabitleme
Kablo kelepçesi
Gerginlik giderme ≤ 8 mm
Kilitleme tipi
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
2 parça
有
Ayrılabilir
有
Teknik özellikler
Sıkma torku
0.4 Nm 锁止螺钉
0.4 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 电缆夹螺钉
Ortam sıcaklığı
-35 ... +100 °C
Kablo Çapı
3 ... 12.5 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
金属
Uzunluk
45 mm
Genişlik
54 mm
Yükseklik
15.4 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS muafiyetleri
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV durumu
符合豁免标准
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
有
REACH SVHC maddeleri
铅
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
10
Net ağırlık
0,01 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140091245
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found