配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 67 025 0348
D Sub top entry metal hood 25 pole with
D Sub top entry metal hood 25 pole with

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
滚花螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 025 0348
D Sub top entry metal hood 25 pole with
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Série D-Sub
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase Le couvercle peut être vissé
Version
  • Taille D-Sub 3
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x
  • Fixation de câble Passe-fil
  • Type de verrouillage Vis moletée Pas M3
  • 2 pièces Oui
  • Séparable Oui
  • Contenu du kit avec moitiés de kits de passes-fil
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0,4 Nm Vis du couvercle
    ‌0,4 Nm Vis de verrouillage
  • Température ambiante -40 ... +120 °C
  • Diamètre de câble 4 ... 10,2 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Métallique
  • Longueur 48,5 mm
  • Largeur 53,5 mm
  • Hauteur 14,8 mm
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 0,005 g
  • Pays d'origine Suède
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140091337
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416