配套产品
配套产品
Steckpartner
6
Zubehör
2
型号: 09 06 232 6821
DIN-Power F032FW-22,0C1-2
DIN-Power F032FW-22,0C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
绕接接线方式
额定电流: ‌6 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 06 232 6821
DIN-Power F032FW-22,0C1-2
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
饰品
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe DIN 41612
  • Bezeichnung Bauform F
  • Komponente Federleiste
  • Kontaktbeschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Wickelanschluss
  • Art der Verbindung
    Leiterplatte zu Kabel
    Kabel zu Kabel
  • Kontaktanzahl 32
  • Kontaktbestückung Reihen z und b, Positionen 2, 4, ... , 30, 32
  • Länge der Pins 22 mm
  • Kodierung
    Loch-Kodierung
    Kodierung mit Kontaktverlust
  • Leiterplattenbefestigung mit Flansch
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 3
  • Raster, steckseitig
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 6 A
  • Bemessungsstrom Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
  • Luftstrecke ≥ 1,6 mm
  • Kriechstrecke ≥ 3 mm
  • Isolationswiderstand >1012 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 15 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 50 N
  • Ziehkraft ≤ 50 N
  • Anforderungsstufe
    2
    nach IEC 60603-2
  • Steckzyklen ≥ 400
  • Prüfspannung Ueff
    1,55 kV (Kontakt-Kontakt)
    2,5 kV (Kontakt-Masse)
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging nein
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F4/I3 gemäß NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 32,94 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140013193
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较