登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
15
Werkzeuge
2
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
...
Board-to-Board Steckverbinder
Extender-Card Verbindungen
09 06 148 6925
型号: 09 06 148 6925
DIN-Power F048MS-3,0C1-2-V2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 148 6925
DIN-Power F048MS-3,0C1-2-V2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
15
Werkzeuge
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
DIN 41612
Bezeichnung
Bauform F
Komponente
Messerleiste
Kontaktbeschreibung
gewinkelt
Ausführung
Anschlussart
Wellenlötanschluss
Art der Verbindung
Motherboard to daughtercard
Extender card
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl
48
Kontaktbestückung
Reihen z, d und b, Positionen 2, 4, ... , 30, 32
voreilender Kontakt auf Position
b2
b32
Kodierung
Loch-Kodierung
Kragen-Kodierung
Kodierung mit Kontaktverlust
D20 Kodierung
Leiterplattenbefestigung
mit Flansch
Technische Kennwerte
Steckkontaktreihen
3
Raster, anschlussseitig
2,54 mm
5,08 mm
Raster, steckseitig
3,81 mm
5,08 mm
Bemessungsstrom
6 A
Bemessungsstrom
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Luftstrecke
≥ 1,6 mm
Kriechstrecke
≥ 3 mm
Isolationswiderstand
>10
12
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 15 mΩ
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Steckkraft
≤ 75 N
Ziehkraft
≤ 75 N
Anforderungsstufe
2
符合 IEC 60603-2 标准
Steckzyklen
≥ 400
Prüfspannung U
eff
1,55 kV (Kontakt-Kontakt)
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Farbe Einsatz
RAL 7032(卵石灰)
Werkstoff Kontakte
铜合金
Kontaktoberfläche
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
镍
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Bahnklassifizierung
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
20
Nettogewicht
22,72 g
Ursprungsland
Tschechien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140012530
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
下载
Connectors DIN 41 612