登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
9
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie między płytą-matką a płytą-córką
09 06 248 2833 222
型号: 09 06 248 2833 222
DIN-Power Flow048FS-3,2C1-1-NFF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 带护罩编号
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 248 2833 222
DIN-Power Flow048FS-3,2C1-1-NFF
注释
比较
在配置器中加载
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
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
DIN 41612
Identyfikacja
Typ F
Element
Złącze żeńskie
Opis kontaktu
Prosty
Wersja
Metoda przyłączenia
Lutowane na fali
Typ połącznia
Motherboard do daughtercard
Mezzanine
PCB do przewód
Liczba kontaktów
48
Konfiguracja kontaktów
Rzędy z, d i b, pozycje 2, 4, ... , 30, 32
Długość przyłączenia
3,7 mm
Kodowanie
Kodowanie otworu
Kodowanie ze stratą kontaktu
Przepust kodujący
Mocowanie do PCB
Z kołnierzem mocującym
Charakterystyka techniczna
Rzędy kontaktów
3
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2,54 mm
5,08 mm
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
3,81 mm
5,08 mm
Prąd znamionowy
6 A
Prąd znamionowy
Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
Odstęp izolacyjny
≥ 1,6 mm
Długość drogi upływu
≥ 3 mm
Rezystancja izolacji
>10
12
Ω
Rezystancja styku
≤ 15 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 75 N
Siła wycofania
≤ 75 N
Klasa właściwości
1
zgodnie z IEC 60603-2
Ilość łączeń
≥ 500
Napięcie testowe U
r.m.s.
1,55 kV (kontakt-kontakt)
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Nie
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
Kolor (wkład)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (kontaktów)
Copper alloy
Powierzchnia (kontakty)
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Not contained
Propozycja Kalifornijska 65
Yes
Propozycja Kalifornijska 65
Nickel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60603-2
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie
F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
20
Waga netto
16,405 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140013599
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03