11
Tools
4
饰品
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 06 215 2856 222
型号: 09 06 215 2856 222
DIN-Power H015FP-3,6C1-1-7,62-NFF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: 15 A
插针: 15
直式
铜合金
Ag 界面端, Ni 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 带护罩编号, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 215 2856 222
DIN-Power H015FP-3,6C1-1-7,62-NFF
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
Tools
4
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
DIN 41612
标识
H15型
原件
母连接器
插针端子介绍
直式
版本
接线方式
压接终端
连接方式
主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
针数
15
插针布局
d 排,位置 6、10……26、30 和 z 排,位置4、8……28、32
连接长度
3.6 mm
编码
带护罩编号
D20编码
PCB 固定
带固定法兰
技术参数
针间距(接线端)
2,54 mm
10,16 mm
针间距(插拔端)
6,5 mm
10,16 mm
额定电流
15 A
额定电流
Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
放电距离
≥ 4,5 mm
爬电距离
≥ 8 mm
绝缘阻抗
>10
11
Ω
接触电阻
≤ 8 mΩ
极限温度
-55 ... +105 °C temperatura massima ridotta dalla presenza del PCB
插入力
≤ 90 N
拔出力
≤ 90 N
性能等级
1
secondo (IEC 60603-2)
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
3,1 kV
绝缘组
II (400 ≤ CTI < 600)
PCB 厚度
≥1,6 mm
Hot plugging
No
材料特性
材料(插芯)
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
颜色(插芯)
RAL 7035 (grigio chiaro)
材料(插针)
Lega di rame
表面(插针)
Ag Lato contatti
Ni Lato collegamento
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
Conforme
ELV 状态
Conforme
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Non incluso
REACH 附件 XIV 物质
Non incluso
REACH SVHC 物质
Non incluso
加州 65 号提案物质
Si
加州 65 号提案物质
Nichel
规格和认证
规格
IEC 60603-2
铁路分类
F1/I2 secondo NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
17.72 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140012820
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04