La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Properties Overview
Conector hembra
Terminación de inserción a presión
Corriente nominal: 15 A
Contactos: 15
Recto
Aleación de cobre
Ag Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de desempeño: 1, según IEC 60603-2
Codificación: Codificación de revestimiento, Codificación D20
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)