配套产品
配套产品
Combinables
11
Tools
4
Accessories
2
型号: 09 06 215 2854 222
DIN-Power H015FP3,6C1-1-NFF
DIN-Power H015FP3,6C1-1-NFF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌15 A
插针: 15
直式
铜合金
Ag 界面端, Ni 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 带护罩编号, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
型号: 09 06 215 2854 222
DIN-Power H015FP3,6C1-1-NFF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
Tools
4
Accessories
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie DIN 41612
  • Identificazione Tipo H15
  • Elemento Connettore femmina
  • Descrizione del contatto Diritto
Versione
  • Collegamento Collegamento press-in
  • Tipologia di collegamento
    Scheda madre a scheda figlia
    Mezzanino
    PCB / cable
  • Numero di poli 15
  • Configurazione contatti Fila d, posizioni 6, 10, ... , 26, 30 e fila z, posizioni 4, 8, ... , 28, 32
  • Lunghezza del collegamento 3,6 mm
  • Codifica
    Con codifica
    Codifica D 20
  • Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Dettagli tecnici
  • Spazio di contatto (lato cavi)
    5,08 mm
    10,16 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti)
    6,5 mm
    10,16 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 15 A
  • Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
  • Distanza di scarica in aria ≥ 4,5 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 8 mm
  • Resistenza di contatto >1011 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 8 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +105 °C temperatura massima ridotta dalla presenza del PCB
  • Forza di inserzione ≤ 90 N
  • Forza di prelievo ≤ 90 N
  • Classe di lavoro
    1
    secondo (IEC 60603-2)
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 3,1 kV
  • Gruppo di isolamento II (400 ≤ CTI < 600)
  • Spessore PCB ≥1,6 mm
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
  • Colore (inserto) RAL 7035 (grigio chiaro)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Ag Lato contatti
    Ni Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-2
  • Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 15,5 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140012806
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较