配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 09 06 000 7474
DIN-Power crimp 1,F, PL1, 250 reel
DIN-Power crimp 1,F, PL1, 250 reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 24 ... AWG 28
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 06 000 7474
DIN-Power crimp 1,F, PL1, 250 reel
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier DIN 41612
  • Type af kontakt Crimpkontakt
  • Kontakter til
    DIN 41612 Type D
    DIN 41612 Type E
    DIN 41612 Type F
    DIN 41612 Type 2F
    DIN 41612 Type F9
    DIN 41612 Type MH 24+7
    DIN 41612 Type FM
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Female kontakt
  • Fremstillingsproces Udstansede kontakter
  • Pakkens indhold 250 bandolierede kontakter
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,09 ... 0,25 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 24 ... AWG 28
  • Ledningens udvendige diameter 0,7 ... ‌1,5 mm
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Afisoleringslængde 3,5 ... 4 mm
  • Ydeevneniveau 1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Trækstyrke 11 ... ‌28 N
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Ni Termineringsside
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-2 (supplerende)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 160 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140009615
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522