Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 06 000 6421
DIN-Power crimp 2,F, Au2, 2500 Rolle
DIN-Power crimp 2,F, Au2, 2500 Rolle

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Contato de solda
Contato Fêmea
Liga de cobre
Au sobre Ni Lado de conexão, Ni Lado da terminação
Notes
Compare
Part Number: 09 06 000 6421
DIN-Power crimp 2,F, Au2, 2500 Rolle
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série DIN 41612
  • Tipo de contato Contato de solda
  • Contatos para
    DIN 41612 Tipo D
    DIN 41612 Tipo E
    DIN 41612 Tipo F
    DIN 41612 Tipo 2F
    DIN 41612 Tipo F9
    DIN 41612 Tipo MH 24+7
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Contato Fêmea
  • Processo de fabricação Contatos estampados
  • Conteúdo da embalagem 2500 peças em rolo
Características técnicas
  • Nível de desempenho
    1
    conforme IEC 60603-2
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Au sobre Ni Lado de conexão
    Ni Lado da terminação
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-2 (complementar)
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 2.000 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140009356
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare