Matching Products
Matching Products NEW
Tools
7
Artikel nummer: 09 06 000 9571
DIN-Power crimp 2,M, PL2, single
DIN-Power crimp 2,M, PL2, single

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Krimpkontakt
Kontaktstift
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Ni Förbindningssida
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 06 000 9571
DIN-Power crimp 2,M, PL2, single
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
7
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontakter
  • Serie DIN 41612
  • Kontakttyp Krimpkontakt
  • Kontakter för
    DIN 41612 Typ FM
    DIN 41612 Typ 2F
    DIN 41612 Typ F9
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Kontaktstift
  • Tillverkningsprocess Pressade kontakter
  • Detaljer Observera: Individuella kontakter rekommenderas endast för reparation och underhåll. För serieproduktion rekommenderar vi de identiska kontakterna på rulle.
  • Leveransomfattning Individuell kontakt
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 0.14 ... 0.56 mm²
  • Ledararea [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Ledare ytterdiameter 0.8 ... ‌2 mm
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Avskalningslängd 3.5 ... 4 mm
  • Prestandanivå
    2
    enligt IEC 60603-2
  • Matningscykler ≥ 400
  • Draghållfasthet 15 ... ‌60 N
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Ni Förbindningssida
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-2 (komplementär)
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1.000
  • Nettovikt 0,28 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140009820
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare