配套产品
配套产品
Tools
4
型号: 09 06 000 6482 310
GDS A-FC3-FE-KONT 2500
GDS A-FC3-FE-KONT 2500

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.5 ... 1.5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
注释
比较
型号: 09 06 000 6482 310
GDS A-FC3-FE-KONT 2500
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
产品详情
標識
  • 類別 插針
  • 系列 DIN 41612
  • 插針類型 壓接針
  • 插針適用於
    DIN 41612 D型
    DIN 41612 E型
    DIN 41612 F型
    DIN 41612 2F型
    DIN 41612 F9型
    DIN 41612 MH型24+7
    DIN 41612 FM型
    har-motion
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 母針
  • 製造過程 沖壓針
  • 包裝內容 2500卷裝針
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.5 ... 1.5 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 20 ... AWG 16
  • 線蕊外徑 1.6 ... ‌2.8 mm
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 剝線長度 3.5 ... 4 mm
  • 性能等級
    2
    符合IEC 60603-2 標準
  • 插拔次數 ≥ 400
  • 拉伸強度 60 ... ‌135 N
材料特性
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    Ni 接線端
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-2 (標準化配件)
商業數據
  • 包裝尺寸 5
  • 淨重 1,200 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140009530
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522