PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 06 000 9542
型号: 09 06 000 9542
DIN-Power crimp 3,M, PL1, 2500 reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.5 ... 1.5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
注释
比较
型号: 09 06 000 9542
DIN-Power crimp 3,M, PL1, 2500 reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kontakter
Serier
DIN 41612
Type af kontakt
Crimpkontakt
Kontakter til
DIN 41612 Type FM
DIN 41612 Type 2F
DIN 41612 Type F9
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
male kontakt
Fremstillingsproces
Udstansede kontakter
Pakkens indhold
2500 bandolierede kontakter
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,5 ... 1,5 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 20 ... AWG 16
Ledningens udvendige diameter
1,6 ... 2,8 mm
Kontaktmodstand
≤ 20 mΩ
Afisoleringslængde
3,5 ... 4 mm
Ydeevneniveau
1
Koblingscyklusser
≥ 500
Trækstyrke
60 ... 135 N
Materialeegenskaber
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Ædelmetal over Ni Koblingsside
Ni Termineringsside
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Nikkel
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60603-2 (supplerende)
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
1.660 g
Oprindelsesland
Tjekkiet
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140009721
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03