配套产品
配套产品
型号: 09 06 800 9958
DIN-Power earth screw M4X8
DIN-Power earth screw M4X8

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉
D20 金属壳罩, M4 x 8, 用于接地
金属
金属
注释
比较
型号: 09 06 800 9958
DIN-Power earth screw M4X8
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie DIN 41612
  • Tillbehörstyp Skruv
  • Tillbehörsbeskrivning
    Till skalchassihus D20 metall
    M4 x 8
    Till jordterminering
Materialprestanda
  • Material (tillbehör) Metall
  • Färg (tillbehör) Metallic
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 0,12 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 73181558
  • GTIN 5713140014343
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较