配套产品
配套产品
Zubehör
1
型号: 09 06 900 9907
DIN-Power Rastelement B links-m
DIN-Power Rastelement B links-m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
B锁止元件
适用于公连接器, 左, 多固定
金属化塑料
金属
注释
比较
型号: 09 06 900 9907
DIN-Power Rastelement B links-m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe DIN 41612
  • Zubehörtyp Rastelemente B
  • Zubehörbeschreibung
    für Messerleisten
    links
    Summenbefestigung
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Kunststoff, metallisiert
  • Farbe Zubehör metallisch
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • Bahnklassifizierung F1/I2 gemäß NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 1,56 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140014558
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Steckverbinder DIN 41 612
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 20
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较