配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 06 900 9997
RASTELEMENT MIT COD. LINKS.
RASTELEMENT MIT COD. LINKS.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
B锁止元件
适用于公连接器, 有编码, 左, 20 mm, 多固定, 带M2.5螺母
金属化塑料
金属
注释
比较
型号: 09 06 900 9997
RASTELEMENT MIT COD. LINKS.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri DIN 41612
  • Aksesuar tipi Sabitleme braketleri B
  • Aksesuarın açıklaması
    erkek konnektörler için
    Kodlamalı
    Sol
    20 mm
    Çoklu sabitleme
    M2,5 somun ile
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (aksesuarlar) Plastik, metalize
  • Renk (aksesuarlar) Metalik
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
Özellikler ve onaylar
  • Demir yolu sınıflandırması F1/I2 NFF 16-101/102 uyarınca
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 2,62 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140014688
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较