配套产品
配套产品 新
型号: 09 06 901 9909
DIN-Power fixing strip for D 20 metalliz
DIN-Power fixing strip for D 20 metalliz

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
导向框架
适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式金属底座, 用于 20 mm 外壳, 单体固定装置, 适用于母连接器和 I 元件压接
金属化塑料
金属
注释
比较
型号: 09 06 901 9909
DIN-Power fixing strip for D 20 metalliz
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 DIN 41612
  • 附件种类 导向框架
  • 附件介绍
    适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式金属底座
    用于 20 mm 外壳
    单体固定装置
    适用于母连接器和 I 元件压接
材料特性
  • 材料(附件) 金属化塑料
  • 颜色(附件) 金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质 镍
规格和认证
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 8 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140215504
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较