配套产品
配套产品
饰品
19
插芯
14
型号: 09 06 848 0556
DIN Power shell housing D20 metal
DIN Power shell housing D20 metal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
20 mm
锌合金
注释
比较
型号: 09 06 848 0556
DIN Power shell housing D20 metal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
19
插芯
14
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier DIN 41612
  • Identifikation
    Type F
    Type H
    Type MH
  • Type af tilbehør stikhus
  • Beskrivelse af tilbehøret 20 mm
Version
  • Version Indføring fra oven/siden
  • Antal kabelindgange 4
  • Kabelindføring 4x
  • Trækaflastning Med kabelklemmer
  • Låsetype Låseskrue
  • 2 dele Ja
  • Kan skilles ad Ja
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
Materialeegenskaber
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Forniklet
  • Materiale (tilbehør) Zinklegering
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Jernbaneklassifikation F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 210,8 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140215450
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400