配套产品
配套产品
饰品
4
插芯
16
型号: 09 06 048 0501
DIN-Power side entry SH A
DIN-Power side entry SH A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
15 mm
热塑性塑料, 强化型玻璃光纤
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 06 048 0501
DIN-Power side entry SH A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
4
插芯
16
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe DIN 41612
  • Bezeichnung
    Bauform F
    Bauform H
    Bauform MH
  • Zubehörtyp Schalengehäuse
  • Zubehörbeschreibung 15 mm
Ausführung
  • Ausführung seitlicher Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 2
  • Kabeleingang 2x
  • Zugentlastung mit Kabelschellen
  • Verriegelungsart Rasthebel oder Verriegelungsschraube
  • 2-teilig ja
  • teilbar ja
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
  • Farbe Gehäuse RAL 7032(卵石灰)
  • Werkstoff Zubehör
    热塑性塑料
    强化型玻璃光纤
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
Normen und Zulassungen
  • Bahnklassifizierung F1/I2 按照NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 30 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140011076
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400