23
饰品
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
09 23 448 6824
型号: 09 23 448 6824
DIN-Signal 2C048FS-2,9C1-2-clip
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 23 448 6824
DIN-Signal 2C048FS-2,9C1-2-clip
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
23
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Соединители
Серия
DIN 41612
Название
Тип 2С
Элемент
Розетка
Описание контактов
Прямой
Версия
Метод подключения
Подключение методом пайки волной припоя
Тип соединения
От материнской к дочерней плате
Меззанин
Число контактов
48
Конфигурация контактов
Ряды a, b и c, pпозиции 1, 2, ... , 15, 16
Длина подключения
2,9 mm
Кодирование
Кодировка с потерей контактов
Крепление печатной платы
С крепежным фланцем
С защелкой
Технические характеристики
Ряды контактов
3
Шаг контактов (сторона подключения)
2,54 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
2,54 mm
Номинальный ток
2 A
Номинальный ток
Номинальный ток, измереннный при 20 °C, подробнее см. кривую ухудшения параметров
Расстояние между проводниками
≥ 1 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1 mm
Сопротивление изоляции
>10
12
Ω
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 45 N
Усилие расстыковки
≤ 30 N
Уровень исполнения
2
В соответствии с IEC 60603-2
Циклы стыковки
≥ 400
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Толщина печатной платы
1,6 mm +2,4
Hot plugging
Нет
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Термопластичная смола, армированная стекловолокном
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032 (серый)
Материал (контакты)
Медный сплав
Поверхность (контакты)
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
Sn поверх Ni Сторона подключения
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60603-2 (aanvullend)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Классификация для железных дорог
F4/I3 в соответствии с NFF 16-101/102
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
7,8 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140042124
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612