登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
19
Tools
2
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
NYÁK-NYÁK csatlakozók
Extender card connection
09 23 348 6921
型号: 09 23 348 6921
DIN-Signal 2C048MS-3,0C1-2-clip
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 23 348 6921
DIN-Signal 2C048MS-3,0C1-2-clip
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
19
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
DIN 41612
Azonosítás
Type 2C
Elem
Male connector
Az érintkező leírása
Angled
Verzió
Lezárási mód
Wave soldering termination
Összeköttetés típusa
Motherboard to daughtercard
Extender card
PCB to cable
Érintkezők száma
48
Érintkező konfigurá
Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 15, 16
Kódolás
Coding with loss of contacts
NYÁK rögzítése
With fixing flange
With snap-in clip
Műszaki jellemzők
Érintkező sorok
3
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2.54 mm
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
2.54 mm
Névleges áramerősség
2 A
Névleges áramerősség
Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
Légköztávolság
≥ 1.2 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 1.2 mm
Szigetelés ellenállása
>10
12
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 20 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Benyomási erő
≤ 45 N
Kihúzási erő
≤ 30 N
Teljesítményszint
2
acc. to IEC 60603-2
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 400
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
NYÁK vastagsága
1.6 mm ±0.2
Hot plugging
No
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Színes (betét)
RAL 7032 (pebble grey)
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Au over NiP over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60603-2 (complementary)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Vasúti osztályozás
F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
20
Nettó tömeg
7.88 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140042087
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612