配套产品
配套产品
型号: 09 28 148 5532
Din 2C/2R with shroud press-in 13
Din 2C/2R with shroud press-in 13

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
夹层适配器
2R型, 带插针护罩,用于37.5 mm针距的PCB
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 28 148 5532
Din 2C/2R with shroud press-in 13
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie DIN 41612
  • Tillbehörstyp Mezzaninadapter
  • Tillbehörsbeskrivning
    Typ 2R
    Med stifthölje för kretskortsavstånd 37,5 mm
Version
  • Antal kontakter 48
Tekniska egenskaper
  • Isättningskraft ≤ 45 N
  • Urtagningskraft ≤ 30 N
  • Prestandanivå
    NM 30 (S4)
    1
    enligt IEC 60603-2
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Ädelmetall över Ni Förbindningssida
  • Skikttjocklek ≥ 0,76 µm
  • Skikttjocklek ≥ 30 µinch
  • Material (tillbehör) Termoplast
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 20
  • Nettovikt 12,53 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140215474
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较