Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.
					 
					
						
	
Přehled vlastností
	
		
		
			
					Zásuvka
			
					Připojování vlnovým pájením
			
					Jmenovitý proud: 2 A
			
					Kontakty: 20
			
					Úhlové provedení
			
					Slitina mědi
			
					Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
			
					Úroveň vlastností: 2, Podle IEC 60603-2
			
					Kódování: Kódování beze ztráty kontaktu
			
					Upevnění PCB: S upevňovací přírubou
			
					Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
			
					RAL 7032 (štěrková šedá)