配套产品
配套产品
Combinables
22
Tools
5
Accessories
3
型号: 09 03 264 6850 222
DIN-Signal C064FP-4,5C1-2-NFF
DIN-Signal C064FP-4,5C1-2-NFF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 03 264 6850 222
DIN-Signal C064FP-4,5C1-2-NFF
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
22
Tools
5
Accessories
3
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie DIN 41612
  • Identifiering Typ C
  • Element Honkontakdon
  • Kontaktbeskrivning Rak
Version
  • Förbindningsmetod Inpressningsterminering
  • Förbindningstyp
    Moderkort till dotterkort
    Mezzanin
  • Antal kontakter 64
  • Kontaktkonfiguration Rader a och c, positioner 1, 2, ... , 31, 32
  • Förbindningslängd 4,5 mm
  • Kodning Kodning med kontaktförluster
  • Kretskortsfixering Med fästfläns
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 3
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,54 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2,54 mm
  • Märkström ‌ 2 A
  • Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
  • Fritt avstånd ≥ 1 mm
  • Krypavstånd ≥ 1 mm
  • Isoleringsmotstånd >1011 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +105 °C övre temperaturgräns begränsas av kretskortet
  • Isättningskraft ≤ 60 N
  • Urtagningskraft ≤ 40 N
  • Prestandanivå
    2
    enligt IEC 60603-2
  • Matningscykler ≥ 400
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp II (400 ≤ CTI < 600)
  • Kretskortstjocklek ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7035 (ljusgrå)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-2
  • Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 14,83 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140006713
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415