配套产品
配套产品
Tools
5
饰品
3
型号: 09 03 790 2832
DIN-Signal C090FP-4,5C1-1-cod
DIN-Signal C090FP-4,5C1-1-cod

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌2 A
插针: 90
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 03 790 2832
DIN-Signal C090FP-4,5C1-1-cod
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
5
饰品
3
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 连接器
  • Baureihe DIN 41612
  • Bezeichnung C型
  • Komponente 母连接器
  • Kontaktbeschreibung 直式
Ausführung
  • Anschlussart 压接终端
  • Art der Verbindung
    主板到子插件板
    堆栈
  • Kontaktanzahl 90
  • Kontaktbestückung a、b 和 c 排,位置 1、2、...、12、13、16、17、...、31、32
  • Länge der Pins 4.5 mm
  • Kodierung 不缺针的编码方式
  • Leiterplattenbefestigung 带固定法兰
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 3
  • Raster, anschlussseitig 2.54 mm
  • Raster, steckseitig 2.54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 2 A
  • Bemessungsstrom 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand >1012 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
  • Steckkraft ≤ 90 N
  • Ziehkraft ≤ 60 N
  • Anforderungsstufe
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ≥1.6 mm
  • Hot plugging
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Farbe Einsatz RAL 7032(卵石灰)
  • Werkstoff Kontakte 铜合金
  • Kontaktoberfläche
    镍表面镀贵金属 界面端
    Ni 接线端
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F4/I3 按照NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Ursprungsland 捷克
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140196094
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415