Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Motherboard to daughtercard connection
09 03 796 8829
型号: 09 03 796 8829
DIN-Signal C096FR-4,5C1-AU50-cod
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 2 A
插针: 96
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: AU 50, 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 03 796 8829
DIN-Signal C096FR-4,5C1-AU50-cod
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
Название
Категория
连接器
Серия
DIN 41612
Название
C型
Элемент
母连接器
Описание контактов
直式
Характеристики
允许颜色偏差和斑点
Версия
Метод подключения
回焊焊接接线方式 (THR)
Тип соединения
主板到子插件板
堆栈
Число контактов
96
Конфигурация контактов
a、b 和 c 排,位置 1、2……31、32
Длина подключения
4.5 mm
Кодирование
不缺针的编码方式
侧编码
Крепление печатной платы
带固定法兰
Технические характеристики
Ряды контактов
3
Шаг контактов (сторона подключения)
2.54 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
2.54 mm
Номинальный ток
2 A
Номинальный ток
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Расстояние между проводниками
≥ 1 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1 mm
Сопротивление изоляции
>10
11
Ω
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
Усилие вставки
≤ 90 N
Усилие расстыковки
≤ 60 N
Уровень исполнения
AU 50
1
符合 IEC 60603-2 标准
Циклы стыковки
≥ 500
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
无
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Цвет (контактная вставка)
RAL 7035 (浅灰色)
Материал (контакты)
铜合金
Поверхность (контакты)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Толщина слоя
≥ 1.27 µm
Толщина слоя
≥ 50 µinch
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
规格和认证
规格
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
Коммерческие данные
Размер упаковки
20
Вес нетто
16.585 g
Страна изготовления
德国
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140466906
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found