登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
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
Connettori da PCB
...
Connettori scheda-scheda
Collegamento della scheda di espansione
09 03 696 8919
型号: 09 03 696 8919
DIN-Signal C096MR-3,0C1-AU50-cod
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 2 A
插针: 96
弯式
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: AU 50, 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 03 696 8919
DIN-Signal C096MR-3,0C1-AU50-cod
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
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
DIN 41612
Identificazione
Tipo C
Elemento
Connettore maschio
Descrizione del contatto
Angolato
Versione
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda (THR)
Tipologia di collegamento
Scheda madre a scheda figlia
Extender card
PCB / cable
Numero di poli
96
Configurazione contatti
File a, b e c, posizioni 1, 2, ... , 31, 32
Codifica
Codifica con perdita di contatto
Codifica laterale
Fissaggio PCB
Con flangia di fissaggio
Dettagli tecnici
File di contatti
3
Spazio di contatto (lato cavi)
2,54 mm
Spazio di contatto (lato contatti)
2,54 mm
Corrente d'esercizio
2 A
Corrente d'esercizio
Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria
≥ 1,2 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 1,2 mm
Resistenza di contatto
>10
11
Ω
Resistenza di contatto
≤ 20 mΩ
Temperatura massima
-55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 15 s)
Forza di inserzione
≤ 90 N
Forza di prelievo
≤ 60 N
Classe di lavoro
AU 50
1
secondo (IEC 60603-2)
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Tensione di prova U
r.m.s.
1 kV
Gruppo di isolamento
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
No
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Colore (inserto)
RAL 7035 (grigio chiaro)
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Au su Ni Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
Spessore strati
≥ 1,27 µm
Spessore strati
≥ 50 µinch
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificazione ferroviaria
F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
20
Peso netto
16,295 g
Paese di origine
Repubblica Ceca
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140466852
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found