Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
21
Tools
1
Accessories
2
Part number: 09 72 164 6903
DIN-Signal Q064MS-4,0C1-2
DIN-Signal Q064MS-4,0C1-2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌2 A
Contacts: 64
Straight
Copper alloy
Au over Pd/Ni over Ni, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 72 164 6903
DIN-Signal Q064MS-4,0C1-2
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
21
Tools
1
饰品
2
Product Details
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 Q型
  • 原件 公连接器
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 接线方式 波峰焊接接线方式
  • 连接方式
    主板到子插件板
    堆栈
    PCB至电缆
  • 针数 64
  • 插针布局 a、b 排,位置 1、2……31、32
  • 连接长度 4 mm
  • 编码 不缺针的编码方式
  • PCB 固定 带固定法兰
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 放电距离 ≥ 1.2 mm
  • 爬电距离 ≥ 1.2 mm
  • 绝缘阻抗 >1012 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 60 N
  • 拔出力 ≤ 40 N
  • 性能等级
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • 插拔次数 ≥ 400
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插芯) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (pebble grey)
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针)
    Au over Pd/Ni over Ni
    Sn over Ni Termination side
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 8 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140103092
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare