登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
9
Tools
1
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
...
Board to board konektory
Připojení základní desky k dceřiné kartě
09 73 164 2902
型号: 09 73 164 2902
DIN-Signal R064MS-2,5C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 73 164 2902
DIN-Signal R064MS-2,5C1-2
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
Identifikace
Kategorie
连接器
Řada
DIN 41612
Identifikace
R型
Prvek
公连接器
Popis kontaktu
直式
Verze
Způsob připojení
波峰焊接接线方式
Typ připojení
主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
Počet kontaktů
64
Konfigurace kontaktů
a、c 排,位置 1、2……31、32
Délka zakončení
2.5 mm
Kódování
不缺针的编码方式
Upevnění PCB
带固定法兰
Technické vlastnosti
Řady kontaktů
3
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2.54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
2.54 mm
Jmenovitý proud
2 A
Jmenovitý proud
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Vzdušná vzdálenost
≥ 1.2 mm
Délka povrchových cest
≥ 1.2 mm
Izolační odpor
>10
12
Ω
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Připojovací síla
≤ 60 N
Odpojovací síla
≤ 40 N
Úroveň vlastností
1
符合 IEC 60603-2 标准
Spojovací cykly
≥ 500
Zkušební napětí U
r.m.s.
1 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Barva (vložka)
RAL 7032(卵石灰)
Materiál (kontakty)
铜合金
Povrch (kontaktů)
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
铅
镍
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
规格和认证
规格
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Obchodní údaje
Velikost balení
20
Hmotnost netto
12.3 g
Země původu
罗马尼亚
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140103467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found