配套产品
配套产品
Tools
4
型号: 09 03 000 6265
DIN-Signal coax f, solder-50Ohm
DIN-Signal coax f, solder-50Ohm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
直式
母针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
型号: 09 03 000 6265
DIN-Signal coax f, solder-50Ohm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
产品详情
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie DIN 41612
  • Tipo di contatto Contatto coassiale
  • Descrizione del contatto Diritto
  • Contatti per DIN 41612 Tipo M reverse
Versione
  • Collegamento Collegamento a saldare
  • Collegamento Collegamento a saldare su PCB
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Contatto femmina per connettori maschio
  • Tipologia di collegamento
    Scheda madre a scheda figlia
    Mezzanino
    PCB / cable
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto
    ≤10 mΩ per matrice contatti interni
    ≤3 mΩ per ferrula esterna
  • Impedenza coassiale 50 Ω
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 10 N
  • Forza di prelievo ≥ 1 N
  • Classe di lavoro 1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0,75 kV
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni Lato contatti
  • Materiale (agganci) Lega di rame
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41626
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 300
  • Peso netto 1,95 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140004177
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较