Contacts
16
Tools
12
饰品
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 73 106 6974
型号: 09 73 106 6974
DIN Signal type M inverse 6+10 male pres
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
压接终端, 绕接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 16
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 73 106 6974
DIN Signal type M inverse 6+10 male pres
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
16
Tools
12
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
DIN 41612
名称
タイプ Mインバース
エレメント
オスコネクタ
コンタクトの説明
ストレート型
特長
特殊コンタクトの定格電流:選択したコンタクトのデータシートを参照
バージョン
結線方式
プレスフィット接続
ラッピング端子
接続タイプ
マザーボード ツー ドーターカード
メザニン
基板対ケーブル
コンタクト数
16
シグナルコンタクト数
6
コンタクト構成
列a、b、c、位置16、17
端子長さ
13 mm
コーディング
コーディングシステム(コンタクト数減少)
PCB固定
固定フランジ付き
技術的特性
コンタクト列
3
コンタクトピッチ(結線側)
2.54 mm
7.62 mm
コンタクトピッチ(嵌合側)
2.54 mm
7.62 mm
定格電流
2 A
定格電流
20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
空間距離
≥ 1.2 mm
沿面絶縁距離
≥ 1.2 mm
絶縁抵抗
>10
12
Ω
接触抵抗
≤ 20 mΩ
使用温度範囲
-40 ... +105 °C PCBによって制限される上限温度
挿入力
≤ 6 N
引抜力
≤ 4 N
パフォーマンスレベル
2
IEC 60603-2に準拠
嵌合回数
≥ 400
試験電圧 U
r.m.s.
1 kV
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
基板厚さ
≥1.6 mm
Hot plugging
いいえ
材質
材質 (インサート)
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
カラー(インサート)
RAL 7032 (ぺブルグレー)
材質 (コンタクト)
铜合金
表面 (コンタクト)
Ni下地+Pd/Ni下地+Auメッキ、
Ni 結線側
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
カリフォルニアProposition 65物質
不包含
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R26
仕様および認証
仕様
IEC 60603-2 (标准化配件)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鉄道向け難燃性規格
F4/I3 按照NFF 16-101/102
商用データ
梱包寸法
20
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140197473
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found