配套产品
配套产品
型号: 09 67 015 0611
DUST CAP FOR MALE CONNECTOR
DUST CAP FOR MALE CONNECTOR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
适用于公连接器
尺寸: D-Sub 2
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 67 015 0611
DUST CAP FOR MALE CONNECTOR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio para conectores macho
Versión
  • Tamaño D-Sub 2
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -25 ... +90 °C
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplástico
  • Color (accesorios) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,624 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140090651
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467