登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
...
Hybrid-konnektor
Data og strøm/signal
09 67 000 8278
型号: 09 67 000 8278
DSUB FE CR KON AWG20-24 AFS2 EINZ
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 8278
DSUB FE CR KON AWG20-24 AFS2 EINZ
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
Identifikation
Kategori
Kontakter
Serier
D-Sub
Identifikation
Standard
Type af kontakt
Crimpkontakt
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
Hun
Fremstillingsproces
Udstansede kontakter
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,25 ... 0,52 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 24 ... AWG 20
Ledningens udvendige diameter
≤1,52 mm
Kontaktmodstand
≤ 10 mΩ
Afisoleringslængde
2,5 ... 3 mm
Ydeevneniveau
2
i henhold til CECC 75301-802
Koblingscyklusser
≥ 250
Materialeegenskaber
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Nikkel
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
500
Nettovægt
0,01 g
Oprindelsesland
Tjekkiet
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140087255
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Device Connectivity