配套产品
配套产品
型号: 09 67 001 9971
FIXED LATCH
FIXED LATCH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定插销
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3, D-Sub 4
抗腐蚀钢
注释
比较
型号: 09 67 001 9971
FIXED LATCH
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Fixed latch
Version
  • Size
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
    D-Sub 4
  • Details
    每个连接器订购2件
    货物交付中不包括螺丝
Material properties
  • Material (accessories) 抗腐蚀钢
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Commercial data
  • Packaging size 500
  • Net weight 0.64 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140087774
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400