登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs de câble et cordons
...
Connecteurs hybrides
Données et puissance/signal
09 67 015 0571
型号: 09 67 015 0571
DSUB IDC HOODS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 2
用于滚花螺栓
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 67 015 0571
DSUB IDC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Capots / embases
Série
D-Sub
Type de capot/embase
Capot
Description du capot/de l'embase
Couvercle verrouillable
Version
Taille
D-Sub 2
Version
边出线
Nombre d'entrées de câbles
1
Sortie de câble
1x
Fixation de câble
电缆紧固夹
Type de verrouillage
用于滚花螺栓
2 pièces
有
Séparable
有
Détails
单独订购滚花螺栓。
用于3 TE (15.24 mm)的封装密度
Données techniques
Couple de serrage
0.4 Nm 锁止螺钉
0.4 Nm 电缆夹螺钉
Température ambiante
-30 ... +100 °C
Diamètre de câble
5 ... 9 mm
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
热塑性塑料
Couleur (capot/embase)
RAL 7032(卵石灰)
Longueur
41.15 mm
Largeur
39.62 mm
Hauteur
15 mm
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
镍
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
50
Poids net
22,6 g
Pays d'origine
Vietnam
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140090620
eCl@ss
27440213 Capot D-Sub
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found