配套产品
配套产品 新
Tools
3
Accessories
4
型号: 09 67 037 0573
DSUB IDC HOODS
DSUB IDC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
带屏蔽板, 可锁定盖子
尺寸: D-Sub 4
用于滚花螺栓
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 67 037 0573
DSUB IDC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
3
饰品
4
产品详情
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Seria D-Sub
  • Tip carcasă/priză Shell housing
  • Descriere carcasă/priză
    With shielding plate
    Cover lockable
Versiune
  • Mărime D-Sub 4
  • Ecranare Shielded
  • Versiune Side entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x
  • Fixare cablu Cable clamp
  • Tip blocare for knurled screws
  • 2 piese Yes
  • Separabile Yes
  • Detalii
    Order knurled screw separately.
    for packaging density of 3 TE (15.24 mm)
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Temperatura ambiantă -30 ... +100 °C
  • Diametru cablu 5 ... 11 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Thermoplastic
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 7032 (pebble grey)
  • Lungime 41.15 mm
  • Lăţime 69.8 mm
  • Înălţime 15 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 30
  • Masă netă 44.833 g
  • Ţara de origine Vietnam
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140092761
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416