电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 025 0538
型号: 09 67 025 0538
DSUB IP 67 Top entry met.plas.hood 25p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
集成电缆紧固件
尺寸: D-Sub 3
锁止螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 025 0538
DSUB IP 67 Top entry met.plas.hood 25p
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
フードとハウジング
製品シリーズ
D-Sub
名称
IP67
フード/ハウジングのタイプ
シェルハウジング
フード/ハウジングの説明
ケーブルグランド付き
バージョン
サイズ
D-Sub 3
シールド
シールド付き
バージョン
トップエントリー
ケーブル・エントリー数
1
ケーブルエントリー
1x
ケーブル固定具
ケーブルクランプ
ケーブルグランド
ロックタイプ
ロックネジ 4-40 UNCネジ
2個の部品
いいえ
分離可能
いいえ
技術的特性
締付けトルク
0.4 Nm ロックネジ
0.4 Nm ケーブルクランプネジ
周囲温度
-25 ... +70 °C
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP67
ケーブル径
8 ... 10.5 mm
材質
材質 (フード/ハウジング)
热塑性塑料
表面 (フード/ハウジング)
镀金属
長さ
66.5 mm
幅
62.3 mm
高さ
24 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS 適用除外項目
6(a) / 6(a)-I:
: 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
有
REACH SVHC 認可対象候補物質
铅
ECHA SCIP番号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
カリフォルニアProposition 65物質
有
カリフォルニアProposition 65物質
铅
镍
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
29.85 g
原産国
チェコ
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140091672
eCl@ss
27,440,213.00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05