配套产品
配套产品
型号: 09 67 037 0539
DSUB IP 67 Top entry met.plas.hood 37p
DSUB IP 67 Top entry met.plas.hood 37p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
集成电缆紧固件
尺寸: D-Sub 4
锁止螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 037 0539
DSUB IP 67 Top entry met.plas.hood 37p
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 上殼/底座
  • 系列 D-Sub
  • 標識 IP67
  • 上殼/底座類型 底座外殼
  • 上殼/底座介紹 集成電纜緊固件
版本
  • 尺寸 D-Sub 4
  • 屏蔽 Shielded
  • 版本 Top entry
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x
  • 電纜固定
    電纜緊固夾
    電纜緊固件
  • 鎖定類型 鎖止螺釘 螺紋M3
  • 2 個組件
  • 可分離
技術參數
  • 擰緊力矩
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • 環境溫度 -25 ... +70 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP67
  • 電纜直徑 10.5 ... 12 mm
材料特性
  • 材料(上殼/底座) Thermoplastic
  • 表面(上殼/底座) Metallised
  • 長度 75 mm
  • 寬度 78.6 mm
  • 高度 24 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 狀態 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 Lead
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質
    Lead
    Nickel
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 35 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140092747
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较