登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
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
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Hibrid csatlakozók
Data and power/signal
09 67 000 7277
型号: 09 67 000 7277
DSUB LOOSE PART CRIMP CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 7277
DSUB LOOSE PART CRIMP CONTACT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Contacts
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
Standard
Érintkező típusa
Crimp contact
Verzió
Lezárási mód
Crimp termination
Fajta
Female
Gyártási folyamat
Stamped contacts
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.09 ... 0.25 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 28 ... AWG 24
Vezeték külső átmérője
≤1.02 mm
Érintkező ellenállás
≤ 10 mΩ
Blankolási hossz
2.5 ... 3 mm
Teljesítményszint
3
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
500
Nettó tömeg
0.14 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140086906
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found