登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
1
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conjuntos de conectores e cabos
...
Conectores híbridos
Dados e potência/sinal
09 69 281 5421
型号: 09 69 281 5421
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 20A POWER
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
焊接针
直式
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
注释
比较
型号: 09 69 281 5421
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 20A POWER
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Contatos
Série
D-Sub
Identificação
Mixed
Tipo de contato
Contato de solda
Descrição do contato
Reto
Versão
Método de terminação
Terminação de solda
Método de terminação
Terminação de solda
Gênero
Macho
Processo de fabricação
Contatos virados
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
2,5 ... 4 mm²
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 14 ... AWG 12
Corrente Nominal
≤ 20 A
Resistência de contato
≤ 1 mΩ
Comprimento de decapagem
7,5 mm
Limitação de temperatura
-55 ... +155 °C
Força de inserção
≤ 7 N
Força de retirada
≈ 5 N
Nível de desempenho
NM 30 (S4)
1
Ciclos de conexão
≥ 500
Propriedades do material
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni
Espessura de camada
≥ 0,76 µm
Espessura de camada
≥ 30 µinch
Material (trava)
Liga de cobre
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
100
Peso líquido
2,058 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140099043
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05