Tulajdonságok
Outer ferrule: crimp in tool cavity B
Verzió
Lezárási mód
Solder termination
Lezárási mód
Solder/crimp termination
Fajta
Male
Gyártási folyamat
Turned contacts
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
≤ 2 A
Szigetelés ellenállása
>109 Ω
Érintkező ellenállás
2.7 mΩ for inner contact die
2.7 mΩ for outer ferrule
Ellenállás, koaxiális
50 Ω
Blankolási hossz
3 mm for inner contact die
5 mm Shielding
9.5 mm cable jacket
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +135 °C
Benyomási erő
≤ 7 N
Kihúzási erő
≤ 7 N
Teljesítményszint
NM 30 (S4)
1
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Tesztelési feszültség Ur.m.s.
0.75 kV @ 50 Hz
Frekvencia
0 ... 2 GHz
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
PBFE / PBTP / PI
Felület (érintkező)
Noble metal over Ni
Rétegvastagság
≥ 0.76 µm
Rétegvastagság
≥ 30 µinch
Anyag (Rögzítés)
Copper alloy
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1