登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
Tools
3
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
Kabelové konektory a osazené kabely
...
Hybridní konektory
Data a napájení/signál
09 67 000 8158
型号: 09 67 000 8158
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 8158
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kontakty
Řada
D-Sub
Identifikace
Standardní
Druh kontaktu
Krimpovací kontakt
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Provedení
Male
Výrobní proces
Lisované kontakty
Obsah balení
10000 ks na cívce
Odvíjení doleva
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,25 ... 0,52 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 24 ... AWG 20
Vnější průměr vodiče
≤1,52 mm
Vnitřní odpor
≤ 10 mΩ
Délka odizolování
2,5 ... 3 mm
Úroveň vlastností
2
Podle CECC 75301-802
Spojovací cykly
≥ 250
Vlastnosti materiálu
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Nikl
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
1.040 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140087033
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found